Publicar produtos
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Traduzido por Google,

    por Hubbell Wiring Device-Kellems
    ID do catálogo: HBL501431W

    Bobinas de cabos e cabos, bobinas de cabos à prova de intempéries, 50', cabo 14/3 SO, amarelo

    A trava da catraca pode ser desengatada em campo
    A base do pivô opcional permite uma rotação de 340° do carretel
    A guia de rolos de várias posições pode ser montada em quatro posições diferentes
    Bloqueio de catraca e seja ativado/desativado

    Especificação
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - #14/3 SOW-A
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance
      * Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
      * Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
      Series - Industrial
      Type - 16" Weatherproof
      UPC - 783585209104

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Cable Length Inactive - 60
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 600 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 14/3 SOW-A
      Feeder Cord - 14/3 SOW-A
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCord-and-Cable-Reels-HBL501431W
    • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
    • Grupo de produtosCable Reels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCCable reels
    • Código UNSPSC26121635
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHoses, hose reels and ancillaries
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 17 11
    • Título OmniclassElectrical Cable Reels