Publicar produtos
FIRESTOP CORD DIAMETER
FIRESTOP CORD DIAMETER
    EMAC

    FIRESTOP CORD DIAMETER

    Traduzido por Google,

    A gama de cabos corta-fogo da EMAC® visa obter estanqueidade a chamas, gases quentes ou inflamáveis ​​em juntas de dilatação, que normalmente são um ponto crítico. Existe uma vasta gama disponível para instalação em juntas de dilatação entre 10 e 60 mm de largura tanto em pisos como em paredes. Para cabos mais largos consulte disponibilidade.

    Este cordão é feito de fibras minerais não combustíveis e não apodrecidas, cobertas com uma teia de fibra de vidro. Não contém amianto e não liberta fumos tóxicos em caso de incêndio. Resiste bem aos agentes agressivos químicos comuns e resiste à umidade.

    O cordão corta-fogo tem temperatura de trabalho de 780ºC e sua temperatura de fusão é >1000ºC. Este produto foi testado de acordo com as mais recentes Normas Europeias, possuindo uma Reação ao fogo M0 (não combustível) e uma resistência ao fogo de 240 minutos (EN 1366-4).

    Disponível em rolos dependendo do tamanho.

    *Este sistema foi submetido a testes de controle de qualidade para movimentos verticais e horizontais de acordo com a Norma Europeia EN 13501-2:2016. *El 240-HXFW 10 a 150

    Recomenda-se a instalação do sistema completo. Para mais informações, visite: http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Entre em contato com a EMAC

    Especificação
    • Firestop cord manufactured in mineral fibres and fibreglass that means it can be installed in the structural joint and other construction particularities, both horizontally and vertically, to avoid fire and smoke spreading through it. The diameters and lengths of firestop cord available are:

      - 30 mm diameter and 30 m long

      - 30 mm diameter and 5 m long

      - 40 mm diameter and 30 m long

      - 40 mm diameter and 5 m long

      - 50 mm diameter and 25 m long

      - 50 mm diameter and 5 m long

      - 60 mm diameter and 25 m long

      - 60 mm diameter and 5 m long

      - 70 mm diameter and 20 m long

      - 70 mm diameter and 5 m long

      - 90 mm diameter and 18 m long

      - 90 mm diameter and 5 m long

      - 120 mm diameter and 2 m long

      - 150 mm diameter and 2 m long

      - 180 mm diameter and 2 m long

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNJCF
    • Familia de productoProfiles
    • Grupo de produtosStructural Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCTerminal de supressão de incêndios
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_81_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool fire stopping
    • Código CSI MasterFormat 201407 84 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Joint Firestopping
    • Número OmniClass23-13 25 13 11 13
    • Título OmniclassFire Resistant Joint Sealants
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION