Publicar produtos
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Traduzido por Google,

    Novojunta® Metallic Flex é uma solução para juntas de dilatação em pisos ou paredes, que consiste em duas faces de alumínio com corpo central em borracha de silicone de alta qualidade.

    Devido às excelentes propriedades do silicone, este perfil é perfeito para absorver os movimentos térmicos em pisos e paredes, prevenindo possíveis patologias.

    Disponível na cor preta ou cinza. Possibilidade de cores personalizadas sob consulta (com encomenda mínima).

    Entre em contato com a EMAC

    Especificação
    • Paving expansion joint 16 mm wide manufactured in aluminium with a silicon body for both indoor and outdoor use. Excellent outdoor wear. The heights available are 10, 12 and 15 mm while the possible finishes are:

      - Grey – 02

      - Black – 10

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNJMF
    • Familia de productoProfiles
    • Grupo de produtosExpansion Joints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição1
    • Largura (mm)16
    • Profundidade (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioSilicone
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMovement joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 37 23 15
    • Título OmniclassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes