Publicar produtos
M Roller blind Mounting Profile Chain operation/Motor operation
M Roller blind Mounting Profile Chain operation/Motor operation
M Roller blind Mounting Profile Chain operation/Motor operation
    erfal

    M Roller blind Mounting Profile Chain operation/Motor operation

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As persianas Erfal nos três tamanhos S - M - XL são a solução ideal e individual para o seu projeto. Seja na instalação de barras de janela (persianas de rolo S-cassete), fachada de montante e travessa (persianas de rolo M) ou sombreamento em grande escala (persianas de rolo XL), você pode equipar as persianas com mais de 240 tecidos. Escolha diferentes fixações como suportes de base, perfil de montagem ou variantes de cassete. Opcionalmente, as persianas podem ser fabricadas com guia lateral ou guia de perfil (para melhor guiamento e escurecimento do tecido), bem como com acionamento manual (corrente ou manivela) ou motorizado. Além das cores padrão, todas as peças de alumínio também podem ser revestidas nas cores RAL Classic. Quer esteja a planear novos escritórios ou uma instalação de cuidados de saúde, hotel, escola e administração, as persianas erfal são um produto visual e protetor solar clássico. Faixa de tamanho:
    Especificação
    • M - roller blind Mounting profile Aluminium shaft 36, 43 or 44 (Motor) mm with piping groove Chain operating elements in transparent, white, grey, black or nickel alt. Motor operation 230V (EOM) Operating side right or left Cover caps and end caps in white, grey or black Powder-coated aluminium end profile (white RAL 9016, anodised silver or black RAL 9005) Side guiding available Size range: width 40-280 cm height 35-300 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM_Mounting_Profile
    • Familia de productoroller blinds
    • Grupo de produtosinternal sun shading systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoller blinds
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa