Publicar produtos
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
    erfal

    Vertical blind Monomatic/Decomatic

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Melhor proteção de privacidade e ofuscamento para regulação de luz individual com persianas verticais. Erfal oferece trilhos de corrida sob medida para seu objeto, bem como sistemas curvos e inclinados para montagem no teto, parede ou no nicho. Os tipos de operação são Monomatic para girar e mover as persianas verticais por corrente, bem como cordão / corrente de giro para operação separada. Escolha as duas larguras de slat 89mm e 127mm de mais de 160 tecidos de objetos. 4 cores estão disponíveis como cores padrão do trilho superior de alumínio, todos os perfis também podem ser revestidos de acordo com as cores RAL Classic. Dependendo do tipo de operação, são possíveis larguras de até 600 cm.
    Especificação
    • Vertical blind Monomatic Endless chain operation or Pull chord/Turning chain operation Powder-coated aluminium rail profile (white RAL 9016, black RAL 9005 dark brown RAL 8077 or silver anodised) 40 x 25 mm Operation elements in tranpsparent, white, grey or black Clip fixation (Ceiling) or bracket fixation (Wall), opt. installation profile Slats 127 mm or 89 mm with Size range: width 600 cm (700 cm Pull chord/Turning chain) height 440 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVertical_blind
    • Familia de productovertical blinds
    • Grupo de produtosinternal sun shading systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4400
    • Largura (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVertical blinds
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 11 13
    • Título OmniclassVertical Window Blinds
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa