Publicar produtos
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A porta dupla Absolute Swing da Ermetika é um modelo com dobradiças embutidas na parede com um estilo minimalista e prático; atende às necessidades de arquitetos e designers de interiores que buscam sistemas inovadores que aliem funcionalidade e design. Adequado tanto para paredes de gesso quanto de gesso cartonado, pode ser decorado como a parede, para se integrar ao ambiente; por exemplo, o papel de parede pode ser usado para dar maior personalidade aos ambientes e se tornar um verdadeiro elemento de decoração. Por outro lado, pode ser pintado com uma cor contrastante para se tornar o centro das atenções. A porta dupla Absolute Swing está disponível nas seguintes espessuras de parede: GESSO: 107 e 125 mm. GESSO CARTONADO: 107 e 125 mm.
    Especificação
    • MAIN FEATURES - Aluminum AVV6060 frame; - Satin chrome invisible hinges; - White foam gasket; - Self-locking magnetic lock AGB; - Wood door with spruce frame and alveolar structure 50mm (push vers.) and 42mm (pull vers.) wide;
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSwing_door_Absolute_Swing_double
    • Familia de productoFlush doors
    • Grupo de produtosAbsolute Swing
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 11 11
    • Título OmniclassDoor Frames
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia África