Publicar produtos
Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Red

Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Red

Traduzido por Google,
Desde 2003, o Tork® Xpressnap® oferece valor agregado em balcões de foodservice em todo o país. Os dispensadores de mesa Xpressnap Classic Café® aumentam a higiene e reduzem o desperdício, fornecendo um guardanapo de cada vez, todas as vezes. Os clientes tocam apenas os guardanapos que pegam e pegam apenas o que usam. Agora disponível em preto, granito, vermelho e verde. Os dispensadores de mesa Xpressnap também apresentam os painéis de mensagens AD-a-Glance que podem ser usados para promoções na loja ou para gerar receita publicitária. Os dispensadores têm uma capacidade generosa de 200 guardanapos. Também disponível em Granito 31XRT, Preto 32XRT, Verde 45XRT.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única41XRT
  • Familia de productoXpressnap
  • Grupo de produtosTabletop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.2
  • Largura (polegadas)5.9
  • Profundidade (polegadas)5.9
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5.22
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins