Publicar produtos
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10

    Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10

    Traduzido por Google,
    O dispensador Tork® Centerfeed com design Performance é uma solução de alta capacidade para ambientes profissionais onde a limpeza de mãos e superfícies é necessária. Limpe as superfícies rapidamente, graças ao fluxo irrestrito que permite aos usuários retirar a quantidade exata que suas tarefas exigem. O Tork Performance representa a próxima geração de dispensadores para limpeza profissional. A combinação ideal de dispensador e pano aumentará a produtividade, reduzindo o custo total de uso. O dispensador Tork® Centrefeed com design Elevation é uma solução versátil de alta capacidade para ambientes profissionais onde a limpeza de mãos e superfícies é necessária. Limpe as superfícies rapidamente, graças ao fluxo irrestrito que permite aos usuários retirar a quantidade exata que suas tarefas exigem. Os dispensadores Elevation possuem um design funcional e moderno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única565528
    • Familia de productoOther
    • Grupo de produtosMidsize roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.25
    • Largura (polegadas)16.62
    • Profundidade (polegadas)9.93
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    América do Norte