Publicar produtos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1

    Traduzido por Google,
    O dispensador de toalhas de mão em rolo Tork Matic® com design Elevation oferece fácil manutenção para manter banheiros movimentados em pleno funcionamento e reduz o consumo, dispensando uma toalha por vez. Os dispensadores Tork Elevation possuem um design moderno que causa uma impressão duradoura em seus hóspedes. Higiênico, pois os hóspedes tocam apenas na toalha que utilizam. Desempenho confiável e manutenção intuitiva proporcionam tranquilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5510282
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.65
    • Largura (polegadas)13.2
    • Profundidade (polegadas)8.1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    • Peso líquido (Lbs)6.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers