Publicar produtos
Tork Twin Bath Tissue Dispenser for OptiCore®, black
Tork Twin Bath Tissue Dispenser for OptiCore®, black
Tork Twin Bath Tissue Dispenser for OptiCore®, black

    Tork Twin Bath Tissue Dispenser for OptiCore®, black

    Traduzido por Google,
    • A tecnologia OptiCore garante 100% de uso de cada rolo reduzindo o desperdício e economizando dinheiro • Oferecido com 4 sistemas de dispensação para acomodar contas de tráfego médio a alto • Tork OptiCore é ideal para ambientes de banheiros essenciais onde a capacidade e a funcionalidade são a principal prioridade • Gama de recargas oferecendo soluções premium, produtos 100% reciclados, em conformidade com EPA, Green Seal e EcoLogo • A porta de transferência protege os rolos não utilizados e impede o acesso a novos rolos até que o rolo existente seja completamente usado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única565628
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de produtosToilet Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)7
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto