Publicar produtos
Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, White

Traduzido por Google,

Tork OptiServe® Coreless é um sistema de papel higiênico de alta capacidade para estabelecimentos onde eficiência, sustentabilidade e proporcionar uma ótima experiência são essenciais. É uma alternativa melhor do que o papel higiênico convencional e os rolos jumbo tradicionais. A ampla oferta de dispensadores permite que diferentes necessidades dentro de um estabelecimento sejam atendidas com apenas um tipo de papel higiênico. Em comparação com o papel higiênico convencional, os rolos sem núcleo Tork OptiServe comportam 2x mais papel e não possuem núcleo nem embalagem, gerando muito menos desperdício.

Especificação
  • High capacity, refill less often and save time; Serve up to 156 guests; Half the storage space needed: Certified Easy-to-use for washroom users and cleaners; Slim, space saving design that fits smaller washrooms; Enclosed design protecting both rolls inside from being stained

Especificações técnicas
  • Ref.ª única558060
  • Familia de productoElevation
  • Grupo de produtosToilet Tissue
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)209
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)129
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)1.03
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers