Publicar produtos
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4

    Tork Xpressnap® In-Counter Napkin Dispenser Black N4

    Traduzido por Google,
    O dispensador de balcão Tork Xpressnap® é a solução ideal para restaurantes com serviço limitado que buscam um dispensador compacto sem comprometer a capacidade de guardanapos (30 cm). Este dispensador discreto libera os guardanapos um de cada vez, melhorando a higiene e reduzindo o consumo em pelo menos 25% em comparação com os dispensadores tradicionais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6032200
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de produtosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21.5
    • Largura (polegadas)9.9
    • Profundidade (polegadas)7
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins