Publicar produtos
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white

    Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white

    Traduzido por Google,
    Os dispensadores Tork Elevation® simplificam e complementam qualquer ambiente, proporcionando um aspeto limpo e higiénico. Nosso novo design garante manutenção, recarga e uso fáceis e intuitivos. O Sistema de Sabão Líquido Tork é adequado para todos os tipos de casas de banho, incluindo ambientes difíceis e exigentes. Controle de Porção - A bomba de sabão dispensa até 1 ml de cada vez. Alta capacidade - A garrafa de 1 litro permite 1000 lavagens à mão. Bomba exclusiva - A tecnologia inovadora evita que o dispensador goteje e entupa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única570020A
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSkin Care
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.15
    • Largura (polegadas)11.18
    • Profundidade (polegadas)4.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)5.17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers