Publicar produtos
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Gray N4

    Traduzido por Google,
    O dispensador de mesa Tork Xpressnap® é ideal para restaurantes de serviço rápido com grande fluxo de clientes que oferecem guardanapos nas mesas. Este sistema de mesa de alta qualidade melhora a eficiência e a rapidez, distribuindo guardanapos um a um, aumentando a higiene e reduzindo o consumo em pelo menos 25% em comparação com os dispensadores tradicionais. Disponível em uma ampla gama de cores modernas para combinar facilmente com a sua decoração.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6234100
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de produtosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.7
    • Largura (polegadas)7.9
    • Profundidade (polegadas)5.6
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins