Publicar produtos
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Traduzido por Google,
O Tork Xpressnap® Signature Dispensing System é o dispensador de guardanapos mais elegante, inteligente e versátil que existe. Um perfil mais elegante acrescenta elegância e ocupa menos espaço. Infinitas oportunidades de personalização - de guardanapos de impressão personalizados a uma variedade de cores contemporâneas - oferecem uma vantagem competitiva. Reduz o uso de guardanapos - os dispensadores de mesa Tork Xpressnap® Signature aumentam a higiene e reduzem o desperdício, fornecendo um guardanapo de cada vez, todas as vezes. Os clientes tocam apenas os guardanapos que pegam e pegam apenas o que usam. Os dispensadores de mesa Xpressnap® também apresentam os painéis de mensagens AD-a-Glance que podem ser usados para promoções na loja ou para gerar receita publicitária. Os dispensadores têm uma capacidade generosa de 250 guardanapos. Introduzido pela primeira vez em 2003, o sistema Xpressnap® conquistou a indústria de foodservice e ganhou reconhecimento internacional por inovação e excelência. Substitui 45XPT.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6239000
  • Familia de productoXpressnap
  • Grupo de produtosTabletop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.1
  • Largura (polegadas)7.9
  • Profundidade (polegadas)5.9
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins