Publicar produtos
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

Traduzido por Google,
O dispensador de balcão Tork Xpressnap® é a solução ideal para restaurantes com serviço limitado que buscam um dispensador compacto sem comprometer a capacidade de guardanapos (13 cm). Este dispensador discreto libera guardanapos um de cada vez, melhorando a higiene e reduzindo o consumo em pelo menos 25% em comparação com os dispensadores tradicionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6334000
  • Familia de productoSignature line
  • Grupo de produtosInterfold Dispenser Napkins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24.5
  • Largura (polegadas)9.25
  • Profundidade (polegadas)9.25
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins