Publicar produtos
Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Green

Traduzido por Google,
O sistema de dispensação de assinatura Tork Xpressnap® aumenta muito a higiene pessoal e reduz o desperdício, fornecendo um guardanapo de cada vez, todas as vezes. O SCA Tissue garante uma redução de 25% no uso de guardanapos, embora os resultados reais geralmente mostrem economias de até 40%. O modelo Xpressnap® Stand proporciona estabilidade e mantém o dispensador na posição vertical. Seu recurso portátil permite que o usuário posicione facilmente a unidade em qualquer local. O dispensador de suporte comporta até 1.000 guardanapos, quase três vezes a capacidade dos dispensadores tradicionais, gerando economia adicional de mão de obra. O exclusivo painel de mensagens AD-a-Glance pode ser usado para promoções na loja ou para gerar receita de publicidade. Introduzido pela primeira vez em 2003, o sistema Xpressnap® conquistou a indústria de foodservice e ganhou reconhecimento internacional por inovação e excelência. Substitui 45XPS.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6339000
  • Familia de productoXpressnap
  • Grupo de produtosCountertop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24.5
  • Largura (polegadas)9.25
  • Profundidade (polegadas)9.25
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)6.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins