Publicar produtos
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black N4
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black N4

    Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black N4

    Traduzido por Google,
    O dispensador de guardanapos Tork Xpressnap Café® com design clássico é ideal para restaurantes com serviço limitado, onde se prefere guardanapos pequenos. Este dispensador compacto fornece guardanapos um de cada vez, melhorando a higiene e reduzindo o consumo em pelo menos 25%, quando comparado aos dispensadores de guardanapos tradicionais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6432000
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de produtosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.7
    • Largura (polegadas)7.5
    • Profundidade (polegadas)12.1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNapkins