Publicar produtos
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Traduzido por Google,
    *Esta unidade consiste apenas em uma moldura embutida e um recipiente para resíduos. Para um sistema completo de toalhas de papel em rolo de alta capacidade, encomende os códigos 461022 e 461222. A Moldura Embutida e o Recipiente para Resíduos em Aço Inoxidável Tork* oferecem uma solução elegante em aço inoxidável para clientes que desejam embutir parcialmente o sistema de dispensação de toalhas de papel em rolo Tork Matic ou Tork Matic com Sensor Intuition, com design exclusivo. Esta unidade possui uma moldura embutida de 10 cm de altura, com um recipiente para resíduos removível em aço inoxidável calibre 22, fixado à moldura com uma fechadura tipo tambor. Basta selecionar o sistema H1 Tork Matic Toalha de Papel em Rolo – Conjunto Embutido com Design Exclusivo; ou o sistema H11 Tork Matic Toalha de Papel em Rolo – Conjunto Embutido com Sensor Intuition, ambos com design exclusivo, que oferecem um sistema de dispensação de toalhas de papel em rolo de alta capacidade e sem contato. A toalha de papel em rolo e o recipiente para resíduos se projetam menos de 10 cm quando instalados, atendendo aos requisitos da ADA (quando montados na altura adequada do piso acabado). A unidade é feita de aço inoxidável de alta espessura #304, e todas as superfícies expostas possuem um atraente acabamento acetinado #4.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7432000
    • Familia de productoSignature line
    • Grupo de produtosInterfold Dispenser Napkins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.6
    • Largura (polegadas)4.8
    • Profundidade (polegadas)12.8
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers