Publicar produtos
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White

    Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White

    Traduzido por Google,
    O dispensador mecânico de rolo de toalha de mão Tork Mini é ideal para ambientes onde o espaço é limitado. Projetado para caber em espaços apertados anteriormente reservados para toalhas dobradas, o Mini Dispensador Mecânico Tork oferece os benefícios operacionais de um dispensador de toalhas de rolo maior em um design compacto e atraente. Com pouco mais de 12 polegadas de altura, é quase seis polegadas mais curta do que um dispensador de tamanho normal, para que possa caber em espaços apertados, como aqueles entre armários e bancadas. O Mini Dispensador Mecânico Tork não requer eletricidade externa, fiação ou baterias e a tampa reversível pode ser instalada para abrir pela esquerda ou pela direita, aumentando as opções de colocação. Dispensa e corta uma única toalha de 11 polegadas pronta e esperando o próximo cliente. Não há configurações para ajustar e nenhuma alavanca ou botão é necessário para operar o dispensador, reduzindo o risco de contaminação cruzada. A tampa translúcida economiza tempo de manutenção, pois a equipe pode ver rapidamente quando é hora de reabastecer o dispensador, e a tampa com trava evita furtos. Acomoda uma variedade de toalhas de rolo controladas de 8 polegadas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única774720
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de produtosHand Towel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.5
    • Largura (polegadas)11.8
    • Profundidade (polegadas)7.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers