Publicar produtos
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
    Ethnicraft

    Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O aparador Oscar em teca maciça, desenhado por Alain van Havre, é a peça multifuncional perfeita: seus espaços abertos podem ser usados ​​para exibir objetos pessoais, enquanto as portas de correr oferecem a opção de organizar documentos fora da vista. Observe os sulcos excepcionais nas portas: cada sulco estreito foi cuidadosamente esculpido à mão, tornando cada peça Oscar única.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10143-Oscar-sideboard
    • Familia de productoOscar
    • Grupo de produtosSideboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)89
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)224
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)101.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento