Publicar produtos
Jack outdoor bar table - teak - rectangular - 160 x 80 x 105 cm
Jack outdoor bar table - teak - rectangular - 160 x 80 x 105 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor bar table - teak - rectangular - 160 x 80 x 105 cm

    Traduzido por Google,
    Atraente de todos os ângulos, as formas e curvas exuberantes são a base da coleção Jack. Combine a mesa de bar Jack com os bancos correspondentes para uma experiência sofisticada de convívio ao ar livre. Cada detalhe foi meticulosamente trabalhado para garantir conforto e elegância enquanto você desfruta do ar livre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10215-Jack-outdoor-bar-table
    • Familia de productoJack
    • Grupo de produtosDining Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Peso líquido (Kg)49.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas