Publicar produtos
Elements bedside table - varnished Microcement - Off White - 32x40x47 cm
Elements bedside table - varnished Microcement - Off White - 32x40x47 cm
Elements bedside table - varnished Microcement - Off White - 32x40x47 cm
    Ethnicraft

    Elements bedside table - varnished Microcement - Off White - 32x40x47 cm

    Traduzido por Google,
    A elegância e a simplicidade são a base da coleção Elements. Formas suaves e fluidas se harmonizam perfeitamente com a textura característica, fruto do trabalho artesanal de especialistas. Cada peça oferece uma identidade única, com um acabamento em pedra natural de alta qualidade e acabamento refinado. A coleção Elements é uma adição durável e elegante para diversos ambientes.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26416-Elements-bedside-table
    • Familia de productoElements
    • Grupo de produtosBedside Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Peso líquido (Kg)13.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText