Publicar produtos
Elements console - varnished Microcement - Off White - 120x40x85 cm
Elements console - varnished Microcement - Off White - 120x40x85 cm
    Ethnicraft

    Elements console - varnished Microcement - Off White - 120x40x85 cm

    Traduzido por Google,
    A elegância e a simplicidade são a base da coleção Elements. Formas suaves e fluidas se harmonizam perfeitamente com a textura característica, fruto do trabalho artesanal de especialistas. Cada peça oferece uma identidade única, com um acabamento em pedra natural de alta qualidade e acabamento refinado. A coleção Elements é uma adição durável e elegante para diversos ambientes.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26420-Elements-console
    • Familia de productoElements
    • Grupo de produtosConsoles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Peso líquido (Kg)41.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento