Publicar produtos
Elements floor shelf - varnished Microcement - Off White 220x45x30 cm
Elements floor shelf - varnished Microcement - Off White 220x45x30 cm
    Ethnicraft

    Elements floor shelf - varnished Microcement - Off White 220x45x30 cm

    Traduzido por Google,
    A elegância e a simplicidade são a base da coleção Elements. Formas suaves e fluidas se harmonizam perfeitamente com a textura característica, fruto do trabalho artesanal de especialistas. Cada peça oferece uma identidade única, com um acabamento em pedra natural de alta qualidade e acabamento refinado. A coleção Elements é uma adição durável e elegante para diversos ambientes.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26465-Elements-floor-shelf
    • Familia de productoElements
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Peso líquido (Kg)51.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento