Publicar produtos
Block rack - varnished mahogany - espresso matte - 120x33x207 cm
Block rack - varnished mahogany - espresso matte - 120x33x207 cm
    Ethnicraft

    Block rack - varnished mahogany - espresso matte - 120x33x207 cm

    Traduzido por Google,
    Com uma harmonia rítmica entre forma e função, a estante Block traz um impacto escultural ao armazenamento do dia a dia. Feita de mogno maciço, suas divisórias angulares oferecem vistas dinâmicas de todos os ângulos — seja usada individualmente ou em conjunto. Definida por suas linhas limpas e espaçamento aberto, a estante Block equilibra o interesse visual com a praticidade diária.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35176-Block-rack
    • Familia de productoBlock
    • Grupo de produtosRacks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)207
    • Largura (mm)33
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)78.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento