Publicar produtos
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
    Ethnicraft

    Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm

    Traduzido por Google,
    Inspirada em formas encontradas na natureza, a coleção Boomerang apresenta um tampo lúdico em formato de seixo, apoiado em pés curvos com efeito de varetas de madeira empilhadas. Com detalhes esculpidos à mão e a praticidade de rodízios, a gaveteira Boomerang pode servir a diversos propósitos, encaixando-se perfeitamente sob uma mesa para armazenamento extra ou como uma peça independente.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50793-Boomerang-drawer-unit
    • Familia de productoBoomerang
    • Grupo de produtosDrawer units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)17.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento