Publicar produtos
PI floor mirror - oak frame - rectangular - 80x5x200 cm
PI floor mirror - oak frame - rectangular - 80x5x200 cm
    Ethnicraft

    PI floor mirror - oak frame - rectangular - 80x5x200 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento polido, elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada espelho de chão da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. Design de Alain van Havre.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51284-PI-floor-mirror
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosFloor Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)5
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos