Publicar produtos
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

Traduzido por Google,
Um espelho de vidro float polido de 1/4" de alta qualidade com uma moldura de aço inoxidável. A moldura mantém o espelho em uma posição inclinada para acessibilidade e conformidade com os requisitos da ADA. O espelho tem uma parte traseira de aço galvanizado presa à moldura com parafusos ocultos com suportes de suspensão horizontais integrais. O espelho deve ter aproximadamente 18" de largura e 36" de altura. Outros tamanhos estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1067
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosFloat Glass
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário