Publicar produtos
A6025 - Mirror, Safety, Convex
SEPS2BIM

A6025 - Mirror, Safety, Convex

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Deve ser um espelho circular convexo de 18 polegadas. Deve fornecer uma área de visualização de campo amplo de 160 graus. O espelho deve ser feito de acrílico inquebrável ou policarbonato inquebrável. Deve vir com suporte de montagem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA6025
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de produtosSafety
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário