Publicar produtos
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm
    Ethnicraft

    PI sideboard - oak - 3 doors - 174x45x83 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. O aparador PI é marcante e único, com espaço de armazenamento prático que se adapta a diversos ambientes.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51318-PI-sideboard
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosSideboards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)83
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)174
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento