Publicar produtos
PI rack - oak - 5 shelves - 110x39x187 cm
PI rack - oak - 5 shelves - 110x39x187 cm
PI rack - oak - 5 shelves - 110x39x187 cm
    Ethnicraft

    PI rack - oak - 5 shelves - 110x39x187 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. O suporte PI oferece um espaço equilibrado para guardar objetos de valor sentimental.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51347-PI-rack
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosRacks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)187
    • Largura (mm)39
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento