Publicar produtos
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
    Ethnicraft

    Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm

    Traduzido por Google,
    A cadeira de jantar para exterior Elin reinterpreta uma silhueta familiar com um toque leve e contemporâneo. Fabricada em alumínio com detalhes trançados, combina contraste de materiais e aconchego visual numa forma que transmite simultaneamente o clássico e o moderno. Leve e versátil, integra-se naturalmente em diversos ambientes externos. A Elin foi concebida para encontros do dia a dia, com um estilo descontraído, duradouro e discreto.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60574-Elin-outdoor-dining-chair
    • Familia de productoElin
    • Grupo de produtosDining Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)57
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)5.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos