Publicar produtos
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    Traduzido por Google,

    Eleve seu interior com um toque moderno e ousado
    Nosso moderno balaústre tubular retangular duplo combina perfeitamente o artesanato atemporal com o design contemporâneo. Fabricado em aço robusto de 1,2 cm de espessura, este balaústre oferece resistência e estilo, garantindo uma solução segura e duradoura para sistemas de escadas e corrimãos. Seu perfil retangular duplo, amplo e limpo, adiciona presença arquitetônica a qualquer interior, seja tradicional, de transição ou moderno. Projetado para suportar corrimãos de 112 cm de altura para aplicações em escadas e patamares, é a combinação perfeita de integridade estrutural e impacto visual.


    Especificação
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2")

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEAC_Modern_Double_Wide_Rectangular_Baluster
    • Familia de productoStyles - Traditional Railings
    • Grupo de produtosGeometric Balusters
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)44
    • Largura (polegadas)3.5
    • Profundidade (polegadas)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Lbs)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalusters and newel posts
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States