Publicar produtos
Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®150 Self-supporting steel roof decking profile

Traduzido por Google,
Perfil de cobertura de telhado de aço autoportante Europerfil EUROBAC® 150 (bandeja) (1.600.150). Profundidade do perfil 150 mm, largura da tampa 600 mm e espessura de 0,75 mm a 1,20 mm. Chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782).
Especificação
  • Europerfil EUROBAC® 150 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.600.150). Depth of profile 150 mm, cover width 600 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeurobac_150_cd
  • Familia de productoRoof decking
  • Grupo de produtosMetal profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas