Publicar produtos
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75

    Traduzido por Google,

    Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Estrutura em perfil de alumínio de alta resistência, com acabamento em pó de poliéster. Pernas em perfil de madeira maciça de carvalhos europeus. A coleção também está disponível na versão tampo lacado (MDF) e tampo em carvalho europeu.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatrivm-indoor-rectangular-dining-table-240
    • Familia de productoAtrivm indoor
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)980
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables