Publicar produtos
Frames upholstered dining chair
Frames upholstered dining chair
Frames upholstered dining chair
    expormim

    Frames upholstered dining chair

    Traduzido por Google,

    Cadeira de jantar com estrutura em rattan natural descascado e tingido, com 28 mm/1,1” de diâmetro. Encosto fabricado em vime natural tingido (“vime octogonal”). Acabamento com um revestimento à base de água em três etapas (tinta, base e acabamento), altamente resistente à radiação solar graças aos filtros UV. Assento estofado. Possibilidade de personalização através de uma ampla variedade de tecidos técnicos de alto desempenho. Capas protetoras.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFrames-upholstered-dining-chair
    • Familia de productoFrames
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment