Publicar produtos
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Traduzido por Google,

Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Estrutura em tubo de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em compensado de carvalho europeu.

Entre em contato com a expormim

Especificação
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicagrada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • Familia de productoGrada indoor
      • Grupo de produtosIndoor collection
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-05-05
      • Número de edição1
      • Altura (mm)36
      • Largura (mm)100
      • Profundidade (mm)100
      Relacionado
      • Material principalMadeira
      • Material secundárioAço inox
      • Fabricado emSpain
      • Peso líquido (Kg)14
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
      • Classificação IFCMobilia
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
      • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Número OmniClass23-21 23 15 17
      • Título OmniclassResidential Coffee Tables
      • Código CSI UniFormat IIE20
      • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS