Publicar produtos
Huma upholstered armchair with solid wood legs
Huma upholstered armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with solid wood legs

    Traduzido por Google,

    Poltrona de jantar estofada com pés de madeira maciça. Pés em madeira de faia ou madeira de faia laqueada. Encosto em tubo de aço revestido com espuma de poliuretano moldada curada a frio. Assento e encosto estofados. Possibilidade de personalização através de uma ampla variedade de tecidos técnicos de alto desempenho. Capas protetoras.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahuma-upholstered-armchair-with-solid-wood-legs
    • Familia de productoHuma
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoStacking chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS