Publicar produtos
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair T071 SP

    Traduzido por Google,

    Poltrona giratória estofada com pés de metal. Encosto em tubo de aço revestido com espuma de poliuretano moldada a frio. Assento e encosto estofados. Possibilidade de personalização através de uma ampla variedade de tecidos técnicos de alta performance. Capas protetoras.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahuma-upholstered-swivel-armchair-t071-sp
    • Familia de productoHuma
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioEstofo
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment