Publicar produtos
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 40x55

    Traduzido por Google,

    Estrutura em vime natural descascado e tingido. Acabamento com um revestimento à base de água de três etapas (corante, base e top coat) altamente resistente à radiação solar graças aos filtros UV. Possibilidade de personalizar o tampo com diferentes acabamentos: madeira maciça de carvalhos europeus com 21 mm/1,65” de secção e versão lacada (MDF).

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicakiri-round-coffee-table-40
        • Familia de productoGrada indoor
        • Grupo de produtosIndoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-03-10
        • Número de edição1
        • Altura (mm)40
        • Largura (mm)40
        • Profundidade (mm)40
        Relacionado
        • Fabricado emSpain
        • Peso líquido (Kg)3
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 17
        • Título OmniclassResidential Coffee Tables