Publicar produtos
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
    expormim

    Kotai rectangular expandable dining table

    Traduzido por Google,

    Estrutura em perfil de madeira maciça de carvalhos europeus. Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Também disponível em folha de carvalho europeu.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicakotai-rectangular-expandable-dining-table
        • Familia de productoKotai
        • Grupo de produtosIndoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-04-04
        • Número de edição1
        • Altura (mm)75
        • Largura (mm)290
        • Profundidade (mm)100
        Relacionado
        • Material principalMadeira
        • Fabricado emSpain
        • Peso líquido (Kg)88
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 11
        • Título OmniclassResidential Dining Room Tables