Publicar produtos
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
    expormim

    Kotai round dining table Ø140x75

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Estrutura em perfil de madeira maciça de carvalhos europeus. Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Também disponível em folha de carvalho europeu.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

          Especificações técnicas
          • Ref.ª únicakotai-round-dining-table-140
          • Familia de productoKotai
          • Grupo de produtosIndoor collection
          • TipoObject (objeto único)
          • Data de publicação2022-03-17
          • Número de edição1
          • Altura (mm)75
          • Largura (mm)140
          • Profundidade (mm)140
          Relacionado
          • Material principalMadeira
          • Fabricado emSpain
          • Peso líquido (Kg)45
          Classificação
          • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
          • Classificação IFCMobilia
          • Código ETIMEG017960
          • Nome ETIMFurniture
          • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
          • Código UNSPSC56
          • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
          • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Número OmniClass23-21 23 15 11
          • Título OmniclassResidential Dining Room Tables