Publicar produtos
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
    FAAC

    FAAC 950N2 Swing Door Operator

    Traduzido por Google,
    Sistemas automatizados para portas de batente
    Especificação
    • The 950N2 automation is compliant with EN16005, allows to move doors weighing more than 360 Kg silently and in continuous use. The housing cover is made of silver anodized aluminum.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-950N2
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosSwing Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors