Publicar produtos
Comodo
Comodo
    Fabita
    Arquivado

    Comodo

    Almost an archetype of the container trolley that transforms into a real portable mini-kitchen: the metal lattice structure holds an induction plate with two cooking zones, a bar for hanging utensils and two underlying shelves made in ash wood.
    Especificação
    • A minimalist solution with great features that can easily migrate between various environments.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaComodo
    • Familia de productoInduction and vitroceramic hobs
    • Grupo de produtosInduction Hob
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFume capturing hoods