Publicar produtos
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
SEPS2BIM

K4665 - Oven, Microwave, Consumer

4.1 de 5 estrelas4.1(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Forno de microondas montado no balcão para uso médio. O gabinete externo pode ser de metal ou plástico resistente a impactos. O forno fornece energia instantânea para aquecimento rápido, descongelamento ou cozimento primário. O forno possui controles touch pad, timer digital, seletor de nível de potência e seletores pré-programados para itens comumente cozidos. Este forno é comumente encontrado em salas de funcionários.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK4665
  • Familia de productoOven
  • Grupo de produtosMicrowave
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)510
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário