Publicar produtos
LP‑12 / LP‑15 / LP‑25 Light‑Profile Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

LP‑12 / LP‑15 / LP‑25 Light‑Profile Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Traduzido por Google,

Este painel de revestimento de parede interior é um painel de parede e telhado fácil de usar para projetos montados em campo que requerem isolamento.

Fabral é o principal fornecedor de coberturas metálicas e painéis de parede para aplicações arquitetônicas, educacionais, comerciais, industriais e agrícolas. Desde revestimentos economizadores de energia para escolas até sistemas de fechamento vibrantes para grandes redes varejistas, a Fabral é uma solução confiável para qualquer mercado em que você atue.

Modelos modernos para instalações educacionais foram projetados com produtos Fabral. Como fornecedor líder de soluções metálicas para envelopes de edifícios, os sistemas Fabral foram especificados para projetos em todos os segmentos de edifícios comerciais. O revestimento exterior durável é adequado para as escolas vedarem hermeticamente o edifício - proporcionando uma eficiência energética de nível superior.

Especificação
  • Panel Options Available: Panel Variation LP-25 (2 1/2" deep liner panel) is available

    Substrate Offering: Consult Fabral for Availability

    Panel Features: Factory Applied Sealant

    Customizations Available:

    • Perforation
    • Stiffening Beads

    Panel Width: 24"

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalp-12_lp-15_lp-25-wall-and-roof-panel
  • Familia de productoMetal Roofing, Siding, Multi‑Profile
  • Grupo de produtosLight‑Profile Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels