Publicar produtos
Snap‑On‑Seam Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)
Fabral

Snap‑On‑Seam Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)

Traduzido por Google,

Este projeto de dois componentes é ideal para aplicações em telhados que exigem painéis curvos. É durável e permite criatividade no design.

Fabral é o principal fornecedor de coberturas metálicas e painéis de parede para aplicações arquitetônicas, educacionais, comerciais, industriais e agrícolas. Desde revestimentos economizadores de energia para escolas até sistemas de fechamento vibrantes para grandes redes varejistas, a Fabral é uma solução confiável para qualquer mercado em que você atue.

Modelos modernos para instalações educacionais foram projetados com produtos Fabral. Como fornecedor líder de soluções metálicas para envelopes de edifícios, os sistemas Fabral foram especificados para projetos em todos os segmentos de edifícios comerciais. O revestimento exterior durável é adequado para as escolas vedarem hermeticamente o edifício - proporcionando uma eficiência energética de nível superior.

Especificação
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel

    Panel Features: Unlimited Thermal Movement

    Customizations Available:

    • Factory Curving Options
    • Field Curving Options
    • High Seam Option
    • Tapering Options

    Solid Substrate Installation Only

    Maximum Panel Length: 47'

    Minimum Panel Length: 6'

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasnap-on-seam-standing-seam-roof-panel
  • Familia de productoMetal Roofing, Standing Seam
  • Grupo de produtosSnap‑On Seam Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels