Publicar produtos
SLIDING DOOR SL4
SLIDING DOOR SL4
SLIDING DOOR SL4

    SLIDING DOOR SL4

    Traduzido por Google,

    SL4 é uma referência em eficiência energética. O motor brushless em acionamento direto aumenta a vida útil da automação completa e proporciona um bom nível de silêncio. SL4 está disponível em duas versões: ADVANCED e EMERGENCY redundante.

    ALTO DESEMPENHO
    Equipado com motor brushless de acionamento direto, pode ser instalado em todos os ambientes graças ao seu design compacto e à otimização dos seus componentes.

    FÁCIL MANUTENÇÃO
    A configuração sem motor-redutor torna o SL4 extremamente confiável e com alto desempenho, minimizando a necessidade de manutenção. O motor brushless é coberto por uma garantia de 5 anos e a automação é testada por 5 milhões de ciclos.

    UM CONTROLE PODEROSO
    O controle inclui como padrão uma ampla gama de funções nativas, um display integrado, terminais configuráveis, uma porta USB e uma interface de controle remoto.

    Especificação
    • Versions: Advanced / Emergency Dimensions (mm): 125 x 156 [H x D] Max Length (mm): 6600 [L] Max load (kg): 100 (1 leaf) / 90 (2 leaves) Max speed (m/s): 0.8 (1 leaf) / 1.6 (2 leaves) Service class: continuous operation Power supply (V): 100 - 240 (50/60 Hz) Rated power (W): 70 Stand-by (W): 10 Rated load (N): 150 Degree of protection: IP20 Operating temperature (°C): -15 / +50 Accessory output (Vdc): 12 (1 A max) Firmware update mode: USB standard / Micro SD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSL4
    • Familia de productoAutomations
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros