Publicar produtos
SLIDING DOOR SL6
SLIDING DOOR SL6
SLIDING DOOR SL6

    SLIDING DOOR SL6

    Traduzido por Google,

    A automação SL6 é extremamente versátil e está disponível nas seguintes versões:
    • AVANÇADO e EMERGENTE para folhas até 140 kg;
    • PESADO até 180 kg;
    • GRANDE até 400 kg.

    O SL6 pode ser usado também para realizar a automação hermética. O SL6 tem todas as características de eficiência e alto desempenho das automações FACE: inclui uma poderosa placa de controle com display integrado, terminais configuráveis ​​e uma ampla gama de parâmetros personalizáveis ​​para atender a todas as necessidades do cliente.

    VERSÁTIL
    O SL6 é extremamente versátil: na versão Advanced ou Emergency é adequado para folhas de até 140 kg e nas versões Heavy ou Big pode chegar a 400 kg de carga.

    FÁCIL MANUTENÇÃO
    A configuração sem motor-redutor torna o SL6 extremamente confiável e com alto desempenho, minimizando a necessidade de manutenção. O motor brushless é coberto por uma garantia de 5 anos e a automação é testada por 5 milhões de ciclos.

    UM CONTROLE PODEROSO
    O controle inclui como padrão uma ampla gama de funções, um display integrado, terminais programáveis, uma porta USB e uma interface de controle remoto.

    Especificação
    • Versions: Advanced / Emergency / Heavy / Big Dimensions (mm): 125 x 156 [H x D] Max Length (mm): 6600 [L] Max load (Advanced or Emergency versions) (kg): 140 (1 leaf) / 120 (2 leaves) Max load (Heavy version) (kg): 180 (1 leaf) / 150 (2 leaves) Max load (Big version) (kg): 400 (1 leaf) / 250 (2 leaves) Max speed (Advanced or Emergency versions) (m/s): 0.8 (1 leaf) / 1.6 (2 leaves) Max speed (Heavy version) (m/s): 0.6 (1 leaf) / 1.2 (2 leaves) Service class (Advanced or Emergency versions): continuous operation Service class (Heavy or Big version): intense operation Power supply (V): 100 - 240 (50/60 Hz) Power (W): 70 Stand-by (W): 10 Rated load (N): 150 Degree of protection: IP20 Operating temperature (°C): -15 / +50 Accessory output (Vdc): 12 (1 A max) Firmware update mode: USB standard / Micro SD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSL6
    • Familia de productoAutomations
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros